Salida digital de 8 canales PAC8000, sin aislamiento de 20-250 VCA, módulo energizado
Salida digital de 8 canales PAC8000, sin aislamiento de 20-250 VCA, módulo energizado
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y transportan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
Salidas discretas o pulsadas
1 A por corriente conmutada de canal
Se requiere potencia de campo de embarrados de 20 - 265 VCA