No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8125-DI-DC

Entrada digital de 32 canales PAC8000, sin aislamiento, módulo energizado

Descripción del producto

Entrada digital de 32 canales PAC8000, sin aislamiento, módulo energizado

Referencia
8125-DI-DC
Recuento, tipo y velocidad de entrada
Fuente de 32 puntos; 2 ~ 512 mS seleccionable
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado
18 - 30 VCC; encendido > 2,1 mA apagado < 1,2 mA
Consumo de corriente
Sistema de 50 mA; campo de 190 mA
Detección de fallos
Detección de fallos de línea en todas las entradas (las entradas de conmutación necesitan resistencias)
Capacidades especiales
Opción de recuento y cierre de pulsos

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo, al seleccionar el tipo apropiado de Módulo de Interfaz de Autobús (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000, al proporcionar un montaje en un panel plano o un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y las terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Se requiere potencia de campo en bus de 24 V
  • Detección de fallos de línea en todas las entradas (las entradas de conmutación necesitan resistencias)

Documentos y dibujos