No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8920-PS-DC

Fuente de alimentación de CC del módulo de seguridad interior PAC8000 (8 módulos)

Descripción del producto

Fuentes de alimentación diseñadas específicamente para su uso con SafetyNet PAC8000 y que se utilizan para alimentar el controlador SafetyNet y los módulos ES.

Referencia
8920-PS-DC
Entrada de campo de módulo de potencia
Entrada 24 VCC; salida 5 A a 12 VCC; potencia para módulos 2/1 (IS)
Uso
Potencia de módulos 2/1 (IS) con soporte para redundancia de intercambio de carga

Características

  • La E/S PAC8000 es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de área peligrosa. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo al seleccionar el tipo apropiado de módulo de interfaz de bus (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (una por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica del PAC8000 al proporcionar un montaje en un panel plano o en un riel DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el Controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y los terminales de campo, y llevan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Capacidad de 5 A
  • Permite compartir carga para redundancia

Documentos y dibujos