DeltaV™ AgileOps

Descripción del producto

Para sacar el máximo provecho de sus operaciones es necesario un sistema de control que esté configurado de manera óptima para el estado del proceso. El potente software AgileOps de Emerson supervisa el rendimiento operativo, como los sistemas de alarma y seguridad, al tiempo que proporciona un conjunto de herramientas de generación de informes coherente en toda la empresa.

Características

  • Base de datos de DeltaV AgileOps – Base de datos en línea compatible con ISA 18.2 e IEC 62682
  • DeltaV AgileOps Dynamics – Permite cambiar la configuración de la alarma según el estado de funcionamiento
  • Estanterías para alarmas DeltaV AgileOps – Estanterías para alarmas avanzadas para reducir las alarmas molestas
  • Análisis del rendimiento de DeltaV AgileOps – Monitorice las métricas de alarmas y eventos en toda la unidad, el sitio o la empresa
  • Integridad de seguridad de DeltaV AgileOps – Monitorice derivaciones y enclavamientos para determinar si su sistema de seguridad funciona con normalidad, si funciona en un estado degradado o si una función de seguridad está activa
  • Límites operativos de DeltaV AgileOps – Monitorizar derivaciones, enclavamientos, diagramas de trabajo y ventanas operativas de integridad (IOW)
  • AgileOps cumple con las normas API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2, y está diseñado para garantizar el cumplimiento de estas normas cuando se combina con los servicios de racionalización de alarmas de Emerson.
  • Además del DeltaV™, AgileOps es compatible con muchos sistemas de control como Ovation™, Honeywell Experion® y TDC®, Siemens PCS7® y APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 de DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA, y Yokogawa Centum VP, lo que proporciona una solución completa para todo un sitio con uno o varios fabricantes de sistemas de control. AgileOps también ofrece un conector genérico para otros sistemas que no figuran en la lista.