Emerson-P-AgileOps EventKPI

AgileOps™ EventKPI

Descripción del producto

Monitorice las métricas de alarmas y realice un seguimiento de los indicadores clave de desempeño con AgileOps™ EventKPI. Con potentes capacidades de creación de paneles de control e informes personalizados y listos para usar, EventKPI puede agregar datos de alarma para toda una unidad, un sitio o una empresa.

Características

  • AgileOps EventKPI es una herramienta de notificación de alarmas mediante la generación de informes de análisis interactivos que pueden publicarse bajo demanda, programarse o activarse a partir de un evento. EventKPI incluye capacidad de generación e integración de archivos de eventos con sistemas de inteligencia empresarial (BI). Todos los paneles EventKPI se han actualizado a HTML5 para aportarle un diseño moderno y receptivo a la interfaz.
  • AgileOps cumple con las normas API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2, y está diseñado para garantizar el cumplimiento de estas normas cuando se combina con los servicios de racionalización de alarmas de Emerson.
  • AgileOps es compatible con muchos sistemas de control, como Emerson DeltaV® y Ovation™, Honeywell Experion® y TDC®, Siemens PCS7® y APACS, ABB 800xA, MOD 5 de DOW y Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA y Yokogawa Centum VP. AgileOps también ofrece un conector genérico para otros sistemas que no aparecen en esta lista.

Documentos y dibujos