Emerson-P-AgileOps Input Tracker

Rastreador de entradas AgileOps™

Descripción del producto

Monitorice derivaciones, interbloqueos, diagramas de trabajo y ventanas operativas de integridad (IOW) con el rastreador de entradas AgileOps. Haga un seguimiento de la frecuencia y el tiempo en forma decreciente por unidad, instalación o empresa. AgileOps incluye informes y paneles para agregar métricas a nivel de planta u organización, al mismo tiempo que le permite desglosar los detalles de un estado o instancia específico.

Características

  • Rastreador de entradas AgileOps monitoriza las entradas, normalmente utilizando datos en tiempo real, para determinar si están activas y, a continuación, hace un seguimiento de los recuentos y la duración de la activación. El rastreador de entradas agregará automáticamente esa métrica en función de la lista en la que se encuentra la entrada. Los resultados se pueden ver por medio del módulo de generación de informes AgileOps EventKPI.
  • AgileOps es compatible con muchos sistemas de control como Emerson DeltaV® y Ovation™, Honeywell Experion®and TDC®, Siemens PCS7® y APACS, ABB 800xA, DOW's MOD 5 y Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA y Yokogawa Centum VP. AgileOps también ofrece un conector genérico para otros sistemas que no aparecen en la lista.

Documentos y dibujos