La base de datos del sistema de control maestro AgileOps provee un repositorio central para ver, configurar y gestionar todos los datos de la alarma. La base de datos en línea, compatible con ISA 18.2 e IEC 62682, mejora en gran medida su capacidad de auditar y racionalizar alarmas al proporcionar una vista unificada de todos los ajustes del sistema de control.