Emerson-P-AgileOps Performance Analytics

Análisis del rendimiento de DeltaV™ AgileOps

Descripción del producto

Monitorice las métricas de alarmas y haga un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento con el análisis de rendimiento de AgileOps. Con potentes capacidades de creación de paneles de control e informes personalizados y listos para usar, AgileOps puede agregar datos de alarma para toda una unidad, un sitio o una empresa.

Características

  • El análisis de rendimiento de AgileOps es una herramienta de notificación de alarmas y eventos mediante la generación de informes de análisis interactivos que pueden publicarse bajo demanda, programarse o activarse a partir de un evento. AgileOps incluye capacidad de generación e integración de archivos de eventos con sistemas de inteligencia empresarial (BI).
  • AgileOps cumple con las normas API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2, y está diseñado para garantizar el cumplimiento de estas normas cuando se combina con los servicios de racionalización de alarmas de Emerson.
  • Además del DeltaV™, AgileOps es compatible con muchos sistemas de control como Ovation™, Honeywell Experion® y TDC®, Siemens PCS7® y APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 de DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA, y Yokogawa Centum VP, lo que proporciona una solución completa para todo un sitio con uno o varios fabricantes de sistemas de control. AgileOps también ofrece un conector genérico para otros sistemas que no figuran en la lista.