No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-bC6L17A7A0ZHF

bCOM6-L1700 Módulo COM Express Robusto de la Serie R con AMD de segunda generación AMD RX-427BB 2,7 GHz 8 GB ECC

Descripción del producto

Los módulos COM Express son perfectos para diseñar plataformas de computación de fabricantes de equipos originales (OEM) en equipos para entornos industriales o exigentes, y cuando reducir el ciclo de diseño general y los costos de validación es de suma importancia. Disponible con procesadores de arquitectura Intel y AMD x86.

Referencia
bC6L17A7A0ZHF
Familia COMe
AMD bCOM6-L1700 2.ª Gen serie R
CPU
AMD RX-427BB a 2,7 GHz
Alimentación de CPU
35 W
Núcleos/frecuencia
4
Memoria
ECC de 8 GB
Almacenamiento
Ninguna
Ethernet
1 10/100/1 000BASE-T
USB
4 USB 3.0, 8 USB 2.0
Sistema operativo
Soporte para Win-7, Win-10, Linux, VxWorks
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a +85 °C

Características

  • Diseño robusto con procesador y memoria soldada
  • Procesadores de arquitectura Intel Core y Xeon más recientes
  • Tamaño básico compatible con COM Express con distribución de pines de conector Tipo 6
  • Gestión térmica dinámica con tecnología de refrigeración patentada que admite un alto rango de temperatura de funcionamiento sin sobrecalentamiento ni degradación del rendimiento.

Documentos y dibujos