No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-BC6L17A8A0ZHF

Módulo COM Express robusto bCOM6-L1700

Descripción del producto

Los módulos COM Express son perfectos para el diseño de plataformas de computación en equipos para entornos industriales o exigentes y cuando reducir el ciclo de diseño general y los costos de validación son de importancia fundamental.

Referencia
BC6L17A8 A0ZHF
Desempeño
Rendimiento de medio a alto Aplicaciones con necesidades de rendimiento de nivel medio a alto.
Núcleos/frecuencia
4 núcleos x86 @ 3,6 GHz (máx.) / 2,7 GHz (base)
Procesador
AMD RSOC dual y Quad Core a 3,3 y 2,2 GHz
Memoria
Hasta 16 GB DDR3, soldada, ECC
Soporte de software
Microsoft Windows, Linux, VxWorks

Características

  • Diseño robusto con componentes soldados
  • Capacidad de procesamiento avanzada
  • Gestión térmica dinámica
  • Opciones flexibles

Documentos y dibujos