No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-DataFrame Alignment Sheet Generator (ASG) Software

Software generador de hojas de alineación (ASG) DataFrame™

Descripción del producto

El software ASG DataFrame de Emerson (anteriormente, GeoFields) permite a los usuarios diseñar y generar cualquier tipo de hoja de tubería, incluidas hojas de alineación, hojas de integridad y hojas de construcción. Las plantillas flexibles y reutilizables se pueden configurar para un número ilimitado de fuentes de datos espaciales. Una vez creadas, las hojas pueden distribuirse a los usuarios para proyectos de producción de hojas por lotes o para la generación de hojas bajo demanda. Una biblioteca de bandas de hojas permite a los usuarios visualizar con facilidad los datos en una amplia variedad de estilos para cualquier tipo de hoja, desde las clásicas hojas de alineación hasta las de construcción, integridad y riesgo. La simbología, la representación gráfica y el etiquetado son muy flexibles y utilizan las mismas potentes herramientas disponibles en el paquete ArcGIS® de Esri. La salida de hojas con calidad de prensa se genera de una en una o en lotes, y se almacena automáticamente en una ubicación centralizada en el servidor en formato Adobe® PDF para que los usuarios autorizados puedan acceder fácilmente.

Características

  • El ASG DataFrame es compatible con los modelos de datos de referenciación de tuberías de ArcGIS (APR) de Esri, incluido el modelo de datos de tuberías de servicios públicos (UPDM), el estándar de datos abiertos de tuberías (PODS 7) o las implementaciones de APR personalizadas.
  • Los diseños de las plantillas, muy flexibles, permiten una mayor personalización; los usuarios pueden reproducir las hojas tradicionales, como las de construcción o las de alineación conforme a la obra, o desarrollar nuevos formatos para el análisis de riesgos e integridad.
  • Las plantillas proporcionan todos los elementos necesarios para la generación automatizada de hojas, incluido el diseño de la disposición de la hoja, la configuración de las fuentes de datos, el establecimiento de la escala de la hoja y la adición de etiquetas basadas en datos.
  • El software está construido desde cero para admitir sistemas con ductos paralelos en el mismo derecho de paso.
  • Los usuarios pueden identificar cuándo los datos deben dibujarse solo en una línea primaria o en todas las líneas mostradas con tuberías paralelas dibujadas de forma adyacente, lo que permite una mayor visibilidad y reduce la responsabilidad de las secciones de líneas incorrectas que se ven comprometidas.
  • Las opciones avanzadas de clasificación y simbología permiten establecer rangos o símbolos; los usuarios pueden variar el tamaño, el color y la forma de los símbolos en función de las propiedades de los datos (diámetro de entrada, especificación del ducto, antigüedad, condición, etc.).
  • Las variaciones ilimitadas de diseños de hojas robustas y de formato preciso permiten la personalización en función de los requisitos operativos.
  • Las hojas pueden diseñarse con cualquier tamaño y contener cualquier número de bandas de la amplia biblioteca que incluye formatos de bandas para apoyar la evaluación de riesgos, la gestión de la integridad, los proyectos de construcción, la planificación de rutas de ductos, etc. 
  • El generador de índices del software garantiza que los usuarios puedan almacenar y mantener los datos que admiten la generación de hojas, incluidos los índices de hojas y los rangos de líneas de coincidencia.

Documentos y dibujos