RSTi-EP 1 entrada de alimentación segura, 24 VCC

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones industriales de Internet. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-1901
Recuento, tipo y velocidad de entrada
Entrada de alimentación segura de 1 punto; encendido <2 S; apagado < 20 mS
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado
24 VCC; máx. 10 A (solo para dar soporte a las entradas dedicadas)
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA 20,4 - 28,8 VCC; 45 mA
Nivel de seguridad
SIL3 (IEC 61508), SIL CL3 (IEC 62061), PLe y Cat. 4 (DIN EN ISO 13849-1), con respecto a toda la cadena de seguridad
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Apoyo para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura operativa extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 ED/SD en 20 mS
  • Montado en tren DIN
  • Instalación conectar y usar