Emerson-P-EP-2614

Salida digital RSTi-EP, 4 puntos, lógica positiva 24 VCC, 2,0 A, 2, 3 o 4 cables

Descripción del producto

El sistema remoto de E/S RSTi-EP es ideal para aplicaciones industriales de Internet. Cuenta con un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-2614
Recuento, tipo y velocidad de salida
Lógica positiva de 4 puntos; conmutación de carga resistiva de 1 kHz
Clasificación de salida
2 A 24 VCC; 8 A por módulo
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA; 20 mA + cargas, 20,4 - 28,8 VCC
Redundancia del sistema
PNSR
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Soporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 ED/SD en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos