No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-2814

Salida digital RSTi-EP, 4 puntos, lógica positiva, 230 VAC, 1 A

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Cuenta con un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-2814
Recuento, tipo y velocidad de salida
Lógica positiva de 4 puntos, 10 mS
Clasificación de salida
1A 230 VAC; 4 A por módulo
Consumo de corriente Isys e Iin
11mA; cargas de salida 255 VAC máx.
Redundancia del sistema
PNSR
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Soporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 ED/SD en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos