No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-FB2100

Computador de caudal de montaje en campo de un solo punto de medición FB2100 para gases y líquidos

Descripción del producto

El computador de caudal FB2100 es un dispositivo rentable, de baja potencia, de montaje en campo que mide y monitoriza el caudal de gases y líquidos para un punto de medición lineal o de presión diferencial. Está diseñado para una configuración simple y facilidad de uso y es una solución ideal para aplicaciones de medición donde no se requiere control. El modelo FB2100 proporciona un registro de auditoría completo, incluyendo históricos mejorados, registros de alarmas y eventos. Las opciones de E/S pueden ser tan simples como una sola salida discreta (DO) para impulsar un odorizador o pueden expandirse para dar dos canales analógicos (AI o AO) configurables por el usuario y dos canales discretos (DI, DO o PI) configurables por el usuario. Para garantizar la seguridad, el modelo FB2100 también puede equiparse con FBxWifi™ opcional que permite al personal de campo configurar la computadora de caudal y recuperar datos desde fuera del área clasificada. El computador de caudal FB2100 es parte de la plataforma de medición y control de la serie FB de última generación de Emerson que ofrece un conjunto común de herramientas de configuración, incluyendo FBxConnect™, para acelerar la configuración y facilitar las tareas que se realizan comúnmente.

Características

  • Medición conforme con API 21.1 en un punto de medición para gases y líquidos
  • Capacidades de medición y de E/S centradas en aplicaciones de medición
  • Capacidad superior de registro de datos con la capacidad de almacenar 1000 alarmas, 2000 eventos (eventos legales separados) e históricos
  • Medición de presión estática y diferencial líder en la industria que incluye estabilidad por cinco años
  • Medición de la temperatura de alta precisión que incluye correspondencia de curvas por medio de la ecuación Callendar-Van Dusen
  • Disminución de la necesidad de volver a calibrar lo que permite perder menos tiempo en la planta
  • Configuración e instalación simplificadas con la nueva herramienta FBxConnect™; el informe de comparación de la configuración permite un seguimiento más fácil de los cambios
  • El firmware estándar admite cálculos globales (verificados por NMi) de orificios, conos, tubos Venturi, boquilla, orificio acondicionador, turbina PD, ajustes automáticos y Coriolis
  • Aprobaciones globales para áreas clasificadas: Clase 1, Div 2, ATEX y IEC Ex n
  • El FBxWifi™ (opcional) permite el acceso seguro, local e inalámbrico desde un área segura
  • Integración sencilla con asistencia para protocolos Modbus, ROC, BSAP y DNP3
  • La seguridad mejorada ayuda a prevenir el acceso no autorizado

Documentos y dibujos