No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC200CPUE05

CPUE05 VersaMax con Interfaces Ethernet

Descripción del producto

Controlador versátil diseñado para ser fácil de usar y compatible con una amplia gama de módulos de expansión de E/S y opciones de comunicaciones.

Referencia
IC200CPU05
Dimensiones (An x Al x Prof en mm)
126 x 128 x 69,1
Almacenamiento de programas
Memoria flash del sistema, RAM con respaldo de batería
Requisitos de alimentación
5 V utiliza 220 mA, 3,3 V utiliza 570 mA
Punto flotante
Velocidad de ejecución booleana
0,8 ms/K (típico)
Precisión del reloj en tiempo real (para funciones de temporizador)
100 ppm (0,01 %) o +/- 9 s/día
Precisión del reloj de la hora del día
100 ppm a rango de temperatura completo
Comunicaciones integradas
RS-232, RS-485, Ethernet
Memoria configurable
Bytes 64 K máximo
Velocidad de datos Ethernet
10 Mbps (semidúplex o dúplex completo)
Puerto Ethernet
RJ-45, UTP
Número de conexiones de servidor SRTP
8
Número de intercambios basados en configuración de Ethernet de datos globales (EGD)
32
Límites de intercambio de EGD
100 rangos de datos por intercambio, 1400 bytes de datos por intercambio
Sincronización de tiempo de EGD
NTP
Sincronización de tiempo de EGD
Cargar configuración de EGD desde el PLC al programador
Administrador de estación remota en UDP
Administrador de estaciones locales (RS-232)
mediante puerto de CPU 1

Características

  • Admite hasta 64 módulos con hasta 2048 puntos de E/S
  • Puede configurarse automáticamente o configurarse desde un programador utilizando software de configuración
  • 64 KB de memoria configurable para el programa de aplicaciones, configuración de hardware, registros, entradas analógicas y salidas analógicas
  • Programación en diagrama de escalera y lista de instrucciones
  • Memoria flash no volátil para almacenamiento de programas
  • Respaldo de batería para programa, datos y reloj de la hora del día
  • Ejecutar/detener conmutador
  • Funciones de datos de punto flotante (real)
  • RS-232, RS-485 y comunicaciones Ethernet integrados
  • Compatible con el dispositivo de almacenamiento de programas EZ
  • Altura de 70 mm cuando se monta en riel DIN con fuente de alimentación

Documentos y dibujos