No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC676PBI008

Bloque de entrada IP VersaMax, Profibus, 8 puntos

Descripción del producto

El VersaMax Modular es un control y ES que pueden complementarse para proporcionar un nodo compacto con un espacio menor en comparación con las combinaciones típicas de control/ES.

Referencia
IC676PBI008
Uso / Adaptador de red
DeviceNet / esclavo con E/S integrada
Recuento y tipo de E/S
Entrada de sumidero de 16 puntos; salida de 8 relés de 24 VCC
Especificaciones de E/S
(2 A@5-24 VCC, 250 VCA; 0,8 A@48 VCC; 0,5 A@110 VCC * 100 uA, 100 mVCC/Punto)

Características

  • Estos controladores versátiles, diseñados para minimizar los costos, son fáciles de usar y, además, admiten y ofrecen una amplia gama de módulos de expansión de E/S y opciones de comunicaciones.
  • Designed to minimize costs, these versatile controllers are easy to use and support and offer a wide range of I/O expansion modules and communications options.

Documentos y dibujos