No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC694ALG391

Módulo de salida analógica RX3i, corriente, 2 canales

Descripción del producto

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y de misión crítica. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

Referencia
IC694ALG391
Recuento y tipo de salida analógica
2 canales; 1-5 V y 0-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Resolución y velocidad
12 bits; 5 mS
Consumo de corriente
30 mA @ 5 VCC; 215 mA 24 VCC aislado
Agencia
UL, UL HAZLOC
Homologaciones
Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato de montaje
En panel / riel tipo DIN

Características

  • Tecnología patentada y de alta velocidad para un rendimiento más veloz
  • Capacidad de intercambio directo
  • Can be installed in any I/O slot in an RX3i system
  • Jumper configurable to default to 0/4mA or Hold-Last-State if the CPU goes into Stop or Reset

Documentos y dibujos