No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC756CSW10IM

Monitor industrial RXi - con pantalla de 10"

Descripción del producto

Lleve sus pantallas industriales al mundo conectado de hoy en día y combine diseño, durabilidad y potencia en un paquete ultra delgado ideal para fábricas.

Referencia
IC756CSW10IM
Pantalla táctil
Toque capacitivo proyectado (PCT/PCAP), multitáctil (10 puntos)
Indicador de estado
LED tricolor
Sistema operativo
Ninguna
Certificaciones
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Industria marítima
ABS, BV, DNV GL, LR
Tiene certificación UL US/CAN HazLoc
Clase 1 División 2, Clase 2 División 2, Clase 3 División 1
Interfaces
HDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input)

Características

  • Monitor industrial
  • Effectively operate in temperatures as high as 65 degrees C and as low as -20 degrees C with the capability to operate indoors or outdoors
  • IP66 rated screens that protect against dust, moisture,and even direct water jets
  • Display Port-In and Display Port-Out connections allow for MST Daisy Chaining

Documentos y dibujos