No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-OMIOLM001

MAESTRO IO-LINK, 8 CANALES, CLASE A, IP67

Descripción del producto

La conectividad de bordes y una configuración fácil de usar hacen que RSTi-OM I/O sea la conexión más fácil a los sensores y dispositivos inteligentes en los que sus operaciones confían. Los módulos RSTi-OM son IP67, por lo que están protegidos contra agua, polvo y otras condiciones extremas. Esta construcción robusta le permite colocar la E/S avanzada donde lo necesite, sin utilizar un gabinete de control.

Número de pieza
OMIOLM001
Conexión de red
PROFINET, Modbus TCP, OPC-UA y MQTT simultáneamente
Alimentación
20-30 V CC
Número de puertos de IO-Link
8
Temperatura de operación
-25…60C

Características

  • Conectividad avanzada con conectividad simultánea a PROFINET, Modbus TCP, OPC-UA y MQTT
  • Aproveche los beneficios del IO-Link con ensamble, comisionamiento y mantenimiento más sencillos
  • Simplifique el cableado de varios maestros de IO-Link con alimentación de alta capacidad y conexión en cadena de Ethernet industrial
  • Montaje sin gabinete con protección IP67 completa
  • Capacidades de los puertos: 8 IO-Link y 8 entradas digitales O 16 entradas digitales U 8 entradas y 8 salidas digitales con protección contra cortocircuitos

Documentos y dibujos