No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-R2E2N1C0A2T0A

RXi2 - PC industrial EP: 2 ranuras, quad-core a 2,2 GHZ

Descripción del producto

La IPC RXi2-EP ofrece capacidades de computadora compacta, resistente y con desempeño de rango medio a alto para ejecutar aplicaciones de HMI, historial y análisis en el equipo para permitir un mejor control de operaciones en tiempo real y mejor integración en sistemas de toda la planta.

Referencia
R2E2N1C0A2T0A
Procesador
AMD Dual Core RX-225FB a 2,2 GHZ
Memoria
8 GB DDR3L
Memoria externa
SSD 128 GB
Ethernet
Ethernet de 5 puertos Giga
USB
4 puertos USB externos (4 USB 3.0), 2 puertos USB internos (2 USB 2.0)
Interfaces en serie
2 RS232, 2x RS422/485, 5x RJ45
Ranura para comunicaciones
2 ranuras

Características

  • Intel Core 2 Duo a 2,26 GHz; Intel Core i7 1,4 y 1,7 GHz
  • Funcionamiento sin ventilador
  • Tres puertos Gigabit Ethernet (dos con Time SYNC IEEE1588 y 802.1AS)
  • Una ranura para expansión de bajo perfil PCI Express

Documentos y dibujos