No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ST-131F

Módulo de entrada RSTi de 16 puntos, lógica positiva, 48 VCC (tipo de conector)

Descripción del producto

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan sus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

Referencia
ST-131F
Recuento, tipo y velocidad de entrada
16 puntos, lógica positiva; 3 mS
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado
48 VCC; Rango de 34 ~ 60 VCC; Encendido >43 VCC; Apagado <20 VCC
Consumo de corriente
45 mA a 5 VCC
Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinarias
UL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987
Aprobaciones y estándares de lugares peligrosos
Clase I, Div. 2, grupos A, B, C, D

Características

  • La E/S por sector basada en Ethernet ofrece un alto rendimiento y flexibilidad
  • La E/S compacta y distribuida ofrece una vida útil prolongada
  • Fácil de configurar, administrar y actualizar

Documentos y dibujos