Emerson-P-ST-5651

RSTi 1 canal, módulo de salida de pulso, 0,5 A/5V (RS422), 20 Khz

Descripción del producto

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para tus sistemas de control.

Referencia
ST-5651
Módulo de especialidad
1 canal; salida de pulso y dirección; RS422; 5~20,000Hz±1,0% continuos, salida de pulsos máxima +1~+32767: Salida de dirección de pulso APAGADA, Máx. -1~-32767: dirección de pulso, salida APAGADA.
Entrada-Salida
Máx. 10 amperios
Consumo de corriente
Sistema de 150 mA a 5 VCC; Campo de 24 VCC (11 VCC a 28,8 VCC)

Características

  • La E/S por sector basada en Ethernet ofrece un alto rendimiento y flexibilidad
  • La E/S compacta y distribuida ofrece una vida útil prolongada
  • Fácil de configurar, administrar y actualizar

Documentos y dibujos