Interfaz RTU IEC 62591 WirelessHART®

Descripción del producto

An integrated wireless solution that transforms the way operations are managed with industry leading ROC800, FloBoss™, and ControlWave® product families to address the needs of the upstream and midstream oil and gas markets. The wireless interface module allows instrument data to be directly integrated with the RTU database and control logic. Configuration is seamless and occurs without the need to map data between the RTU and the wireless gateway.

Características

  • Primera solución integrada que no requiere mapeo de gateways, lo que reduce el tiempo de arranque, elimina el alto costo de cavar trincheras, tender conductos y tirar cables
  • Encuentre automáticamente la solución a los obstáculos que se reconocen a sí mismos para acelerar la instalación y brindar una mayor flexibilidad
  • La instalación permite la flexibilidad física y ambiental del montaje para que los usuarios no estén limitados a un lugar específico durante la configuración del dispositivo
  • Mayor visibilidad y conocimiento del proceso en el campo que elimina viajes innecesarios y minimiza el tiempo dedicado a los sitios remotos
  • Implemente métodos de codificación, autenticación, verificación, capacidad para evitar las interferencias intencionadas y gestión de claves para garantizar que las transmisiones de datos sean seguras
  • No se requiere un relevamiento del sitio, lo que facilita y acelera la instalación de los instrumentos de campo inalámbricos y permite ahorrar tiempo y dinero
  • Optimizado para entornos de bajo consumo de energía, lo que minimiza las inversiones adicionales en infraestructura energética
  • Menor costo total de instalación
  • Implementación de proyectos más simple y flexible
  • Mayor seguridad y confiabilidad
  • Desempeño operativo mejorado