No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Enardo-P-ES-950

Válvula de alivio de vacío/presión de venteo a la atmósfera de alto desempeño con sellado mejorado serie ES-950 de Enardo™

Descripción del producto

La serie ES-950 de Enardo representa el último desarrollo en productos de ventilación de tanques de sellado de alto desempeño mejorado con una tasa de fuga que no debe superar el 0,1 SCFH al 90 % del punto de referencia. Esta válvula proporciona alivio de vacío de presión para los requisitos normales de ventilación, a la vez que mantiene una presión de trabajo interna segura y reduce las emisiones fugitivas en un factor hasta 10 veces menor que las válvulas similares que cumplen la tasa de fuga estándar industrial de 1 SCFH al 90 %.

Características

  • Sistema de guía Saber para un movimiento preciso de la válvula
  • La fuga no debe exceder los 0,1 SCFH a 90 % del punto de referencia
  • Conjuntos de la paleta y el asiento completamente reemplazables
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
Tamaños
De 2 a 12
Material de la carcasa
Aluminio | Acero inoxidable | Acero al carbono
Tasa de fuga
La fuga no debe exceder los 0,1 SCFH a 90 % del punto de referencia
Materiales del contrapeso
Acero al carbono recubierto de cinc | Acero inoxidable | Plomo
Materiales del asiento y la paleta
Acero inoxidable 316
Materiales del sello y el empaque
Buna-N | Teflón FEP | Viton | FVMQ
Ajustes de presión
0,5 a 32 oz/sq in (tamaños de 2 in a 6 in)
0,5 a 24 oz/sq in (tamaños de 8 in a 12 in)
Ajustes de vacío
0,4 a 32 oz/sq in (tamaños de 2 in a 6 in)
0,4 a 24 oz/sq in (tamaños de 8 in a 12 in)
Opciones
Monitorización inalámbrica inteligente, recubrimiento especial, material del contrapeso, hardware, material del empaque, camisa de vapor o rastreo

Documentos y dibujos