No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Enardo-P-Model 2500

Respiradero de alivio de emergencia con vacío Enardo™ modelo 2500

Descripción del producto

Los venteos para alivio de emergencia modelo 2500 de Enardo proporcionan una abertura de alivio de presión de emergencia en tanques de almacenamiento expuestos a sobrepresiones excesivas para los venteos de tanque normales. Si se dimensionan correctamente, proporcionan la capacidad exigida por las normas API 2000 NFPA 30 y OSHA (29 CFR 1910.106) para ventilación de emergencia debida a exposición al fuego, y ofrecen caudal de vacío de alta capacidad para bombeos de emergencia del producto. Además, el modelo 2500 proporciona acceso rápido y fácil para la inspección y el mantenimiento del tanque.

Tamaños
16 a 24
Cuerpo:
Acero al carbono | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 316
Tasa de fuga
Supera el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de referencia de 90%
Materiales del sello y el empaque
Buna-N | PTFE | Viton
Materiales de base, brazo y disco
Acero al carbono (solo base y brazo) | Acero inoxidable 304 (solo base y brazo) | Acero inoxidable 316 | aluminio (solo disco)
Ajustes de presión
4,0 a 16,0 oz/pulg2
Ajustes de vacío
0,5, 0,75, 1,0, 2,0 oz/pulg2
Opciones
Recubrimiento especial, hardware opcional

Documentos y dibujos

Características

  • Supera el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de referencia de 90%
  • Componentes reemplazables en el campo
  • Recubrimientos resistentes a la corrosión
  • Capacidades de caudal certificadas de acuerdo con API
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificaciones EN 13463-1 y EN 13463-5