No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Enardo-P-Model 660 660L

Escotilla de aforo accionada por resorte modelos ES-660 y ES-660-L Enardo™

Descripción del producto

El modelo 660 es una escotilla de primera calidad diseñada con base y tapa redondas usada en aplicaciones donde el sellado hermético es fundamental, como crudo o gas corrosivos, o donde se aplican normas estrictas sobre emisiones ambientales.

Ajustes de presión
2,0 a 32 oz/pulg2
Ajustes de vacío
0,4, 0,9, 3,5 oz/pulg2
Patrón de pernos
8"
Construcción
Aluminio

Documentos y dibujos

Características

  • Medición de tanques
  • Regulación de presión
  • Regulación de vacío