No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Enardo-P-Model 660B 660LB

Escotilla de aforo accionada por resorte modelos 660-B y 660-LB Enardo™

Descripción del producto

El modelo 660-B es una escotilla de primera calidad diseñada con base y tapa redondas usada en aplicaciones donde el sellado hermético es fundamental, como crudo/gas corrosivos, o donde se aplican normas estrictas sobre emisiones ambientales. El modelo 660-B se proporciona con un accesorio que permite aliviar la presión del tanque antes de abrir la escotilla. La válvula de alivio evita que se rocíe una descarga al levantar la tapa de la escotilla.

Ajustes de presión
2,0 a 32 oz/pulg2
Ajustes de vacío
0,4, 0,9, 3,5 oz/pulg2
Patrón de pernos
8"
Construcción
Aluminio

Documentos y dibujos

Características

  • Accesorio de la válvula para aliviar la presión del tanque
  • Medición de tanques
  • Regulación de presión
  • Regulación de vacío