No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Enardo-P-Model ES-665-HF

Escotilla de aforo modelo ES-665-HF de Enardo™

Descripción del producto

El modelo ES-665-HF de escotillas de aforo de alto desempeño es un paso adelante en el rendimiento de las escotillas de aforo, diseñado para ofrecer una mayor capacidad de caudal y con tecnología de sellado para proporcionar un mayor nivel de protección contra fugas de productos de escotillas de aforo y emisiones fugitivas.

Características

  • Tecnología de sellado mejorada
  • Medición de tanques
  • Regulación de presión
  • Regulación de vacío
Desempeño
La tasa de fuga no debe exceder los 0,1 SCFH a 90 % del punto de ajuste
Ajustes de presión
6, 8, 12 y 16 oz/sq in
Ajustes de vacío
0,4, 0,9 y 3,5 oz/sq in
Patrón de pernos
8 in API
Construcción
Fundido: aluminio (antichispas)
Empaque de presión: HNBR (estándar), Viton y fluorosilicona
Empaque de vacío: fluorosilicona (estándar) y Viton
Equipo opcional: empaque de base, juego de pernos y revestimiento no corrosivo
Peso aproximado de envío
29 Ib/13,2 kg

Documentos y dibujos