Fisher-P-1051

Actuadores giratorios Fisher™ 1052

Descripción del producto

Los actuadores rotativos de diafragma con retorno por resorte- Fisher 1052 accionan las válvulas giratorias de eje ranurado y son adecuados para encendido/apagado o servicio de regulación. Diseñado para fácil instalación de una amplia gama de opciones: interruptores de límite, interruptores indicadores de posición, posicionadores y anulaciones manuales.

Características

  • Disponible con falla abierta- o falla -cerrada y pueden instalarse en cuatro posiciones de montaje de actuador/válvula. Estos actuadores se pueden montar en una amplia gama de válvulas Fisher o pueden usarse con otro equipo.
  • Una unión de junta única con palanca ranurada y sujetada minimiza la pérdida de movimiento y mejora la precisión del control.
  • Una estructura resistente ofrece estabilidad, resistencia a la corrosión y protección contra la deformación en caso de presurización excesiva.
  • Incluye un ajustador de resorte de acceso externo para aliviar la compresión del resorte. La unión del actuador y la válvula está completamente cerrada, pero aún así puede se puede acceder al ajuste del paquete de la válvula sin necesidad de extraer ninguna pieza.
Accionamiento
Retorno por resorte, cuarto de vuelta, rotativo
Certificaciones
PED, CUTR, ATEX
Tipo de control
Encendido/apagado, regulación
Fuente de alimentación
Neumático
Tipo de válvula
Válvula de bola, válvula de mariposa, válvula de tapón excéntrico, válvula de triple excentricidad
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.