No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-1190

Regulador de inertización de gas de baja presión tipo 1190 Fisher™

Descripción del producto

La válvula de inertización de gas de baja presión 1190 es una válvula reductora de presión que opera por piloto, con un regulador de presión de suministro. Esta válvula se utiliza para el control de presión extremadamente preciso en sistemas de inertización de gas de muy baja presión.

Características

  • Paquete de internos de cambio rápido
  • Inspección de desplazamiento en servicio
  • Fácil mantenimiento en línea
  • Suministro de piloto integrado desde la fábrica
Tamaños del cuerpo
NPS 1, 2/DN 25, 50
NPS 3, 4, 6/DN 80, 100, 150
NPS 8 x 6, 12 x 6/DN 200 x 150, DN 300 x 150
Estilos de conexión final
NPT, SWE, BWE, CL125 FF, CL150 RF, CL250 RF CL300 RF, CL600 RF, PN 16/25/40
Tipos de material
Hierro fundido, acero WCC o acero inoxidable CF8M
Presión máxima de entrada
200 psig/13,8 bares con construcción de hierro fundido
300 psig/20,7 bares con construcción de acero o de acero inoxidable
Presión máxima de salida (caja)
75 psig/5,2 bares
Rangos de presión de salida
0,25 pulg. w.c. a 7 psig/0,6 mbar a 0,48 bar en siete rangos
Registro de la presión
Externa
Capacidades térmicas
NBR: -20 a 180 °F/-29 a 82 °C
FKM: 40 a 300 °F/4 a 149 °C
EPDM: -20 a 275 °F/-29 a 135 °C
FFKM: -20 a 300 °F/-29 a 149 °C
Pesos aproximados
NPS 1/DN 25: 85 lb/39 kg
NPS 2/DN 50: 100 lb/45 kg
NPS 3/DN 80: 145 lb/66 kg
NPS 4/DN 100: 195 lb/88 kg
NPS 6/DN 150: 380 lb/172 kg
Especificaciones del soporte del monitor de posición (PMB)
Materiales de construcción:
Soporte: acero inoxidable 304
Hardware: 18-8 acero inoxidable
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos