No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-1301F 1301G

Reguladores de alta presión 1301F y 1301G Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores 1301F y 1301G son autónomos y de alta presión, que se pueden utilizar donde el gas de alta presión se debe reducir para el uso como presión de suministro piloto en los reguladores operados por piloto o como presión de carga en los reguladores cargados por presión. Los reguladores 1301F y 1301G también se pueden utilizar en muchas otras aplicaciones como reguladores reductores de alta presión para diversos gases.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

Características

  • Diafragma de acero inoxidable duradero
  • Disco de la válvula de repuesto provisto
  • Versatilidad
  • Cierre ANSI clase VI
Construcciones disponibles
Serie 1301F: entrada 6 000 psig/414 bares, rangos de salida 10 a 225 psig/0,69 a 15,5 bares
Serie 1301G: entrada 6 000 psig/414 bares, rangos de salida 200 a 500 psig/13,8 a 34,5 bares
Tamaño del cuerpo y estilo de la conexión final
1/4 NPT
Presión máxima de entrada
Aire y gas:
  6 000 psig/414 bares
Líquido:
   Disco PTFE: 1 000 psig/69,0 bares
  Disco de nilón (PA): agua: 1 000 psig/69,0 bares, Otros líquidos: 2 000 psig/138 bares
Rangos de la presión de salida
1301F: 10 a 225 psig/0,69 a 15,5 bares en tres rangos
1301G: 200 a 500 psig/13,8 a 34,5 bares
Capacidades térmicas estándares
Disco de nilón y empaques de neopreno: -20 a 180 °F/-29 a 82 °C
Capacidades a altas temperaturas
Disco PTFE y empaques FKM: -20° a 400 °F/-29 a 204 °
Disco PTFE y empaques EPDM: -40 a 300 °F/-40 a 149 °C
Registro de la presión
Interna
Peso aproximado
8 libras/3,6 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos