Fisher-P-167D

Válvulas de conmutación Serie 167D Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de conmutación Serie 167D se usan para suministrar una presión reducida constante de fluidos gaseosos a controladores pilotados y otros instrumentos neumáticos. Los Tipos 167D y 167DS son válvulas de conmutación de dos vías. Los Tipos 167DA y 167DAS son válvulas de conmutación de tres vías.

ped

Características

  • Compacto
  • Ajuste fácil y preciso
  • Facilidad de mantenimiento
  • Construcción resistente
  • Sujetadores resistentes a la corrosión
  • Material de construcción de acero inoxidable opcional
Construcciones disponibles
167D y 167DS: válvulas de conmutación de dos vías
167DA y 167DAS: válvulas de conmutación de tres vías
Tamaño del cuerpo y estilo de la conexión final
Puertos A y C: 1/4 o 1/2 NPT
Conexiones de venteo y de presión de control (Puerto D) y Puerto B: 1/4 NPT
Presión de entrada máxima (clasificación del cuerpo)
400 psig / 27,6 bar
Capacidades térmicas
Pernos estándares: -20 a 180°F / -29 a 82°C
Pernos de acero inoxidable: -40 a 180°F / -40 a 82°C
Piezas internas de FKM: 0 a 300°F / -18 a 149°C
Registro de presión
Interno
Pesos aproximados
Tipos 167D y 167DA: 1,2 libras/0,5 kg
Tipos 167DS y 167DAS: 2,8 libras/1 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos