Fisher-P-1805P 6835

Válvula de alivio operada por piloto tipo 1805P Fisher™

Descripción del producto

La válvula de alivio tipo 1805P-6358 es una válvula de alivio precisa, de bajo costo, operada por piloto que consta de una válvula principal tipo 1805P y un piloto 6358. Está disponible en el tamaño NPS 2 y es capaz de lograr una configuración de presión de alivio de 10 a 100 psig/0,69 a 6,9 bares en tres rangos. La configuración de presión de alivio se puede ajustar al hacer girar el tornillo de ajuste de resorte piloto.

ped

Características

  • Reasentamiento rápido después del funcionamiento
  • Económica
  • Precisa
  • Capacidad de caudal alto
  • Poca acumulación para lograr la posición totalmente abierta
Tamaño del cuerpo y estilo de la conexión final
2 NPT
Presión máxima (de entrada) de alivio
50 psig/3,4 bares por encima del ajuste de presión de alivio o 150 psig/10,3 bares, la que sea menor de ambas
Rango establecido de presión de alivio
10 a 100 psig/0,69 a 6,9 bares en estos rangos.
Registro de la presión
Externa
Capacidades térmicas
Nitrilo (NBR): -20° a 180 °F/-29° a 82 °C
Fluorocarburo (FKM): 0° a 300 °F/-18° a 149 °C
Peso aproximado
13 libras/6 kg