No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-1808

Válvulas de alivio y reguladores de contrapresión tipos 1808 y 1808A Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de alivio o reguladores de contrapresión tipos 1808 estilo globo y 1808A estilo ángulo Fisher operados por piloto son dispositivos económicos y compactos utilizados en servicio de gas o líquido para mantener la presión en separadores de petróleo y gas, y en aplicaciones de alivio de la presión en sistemas de distribución.

Características

  • Diseño simple y confiable
  • Compacto y ligero
  • Instalación en cualquier posición
  • Desmontaje rápido
  • Registro opcional aguas arriba para una acumulación reducida
  • Autodrenado
Tamaño del cuerpo y estilo de la conexión final
2 NPT
Presión máxima (de entrada) de alivio
10,3 bar/150 psig, incluida la acumulación
Rango establecido de presión de alivio
0,21 a 8,6 bar/3 a 125 psig en tres rangos
Capacidades térmicas
-29° a 82 °C/-20° a 180 °F
Pesos aproximados
Tipo 1808: 10 kg/22 libras
Tipo 1808A: 11 kg/25 libras

Documentos y dibujos