Controlador de nivel neumático 2500 de Fisher™

Descripción del producto

Los controladores de nivel neumático Fisher 2500 proporcionan una instrumentación neumática reforzada, confiable y de construcción sencilla para nivel de líquido, nivel de interfaz y servicio de densidad

ped
Clasificación del área
Grupo II, categoría 2 gas y polvo
Certificaciones
ATEX, PED, CUTR
Diagnóstico
No
Presión máxima de salida
35 psi
Tipo de montaje
Tubo de torque serie 249 montado en brazo
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Encendido/apagado, control, monitorización
Control de proceso
Nivel
Medio de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El punto de referencia, la apertura de la válvula proporcional y los cambios de restablecimiento se realizan con controles simples de perilla.
  • Se usan pocas piezas móviles. Un cojinete controlador con borde de cuchilla en el sensor y el cojinete de bola de la caja de instrumentos de latón cromado para el eje rotativo del tubo de torque ayudan a un funcionamiento de baja fricción.
  • Los sensores están disponibles en una variedad de orientaciones y estilos de conexión, y pueden montarse del lado izquierdo o derecho.
  • La reacción del desplazador a pequeños cambios de gravedad específica permite que estos instrumentos se usen para aplicaciones de nivel, interfaz de dos fluidos y densidad donde se requiere una respuesta a niveles bajos de cambios en la señal de entrada.
  • La acción en el campo es reversible de directa a inversa o viceversa, sin piezas adicionales.
  • La conservación de la presión de suministro se mejora en todos los diseños debido a que el escape del relé se abre solo cuando la señal de entrada cambia.
  • Viene estándar con un orificio de amortiguación de líquido en la conexión equilibrada inferior para el sensor en jaula que ayuda a proporcionar estabilidad adicional

Estamos en línea, ¿te gustaría chatear?