Posicionador de válvula neumática 3570 Fisher™

Descripción del producto

Los posicionadores de válvula neumáticos 3570 Fisher se usan con montajes de válvulas de control para lograr una posición precisa del vástago de la válvula que sea proporcional a la señal de entrada recibida desde un dispositivo de control. Por lo general, estos posicionadores se usan con actuadores de pistón neumáticos. Sin embargo, los tipos de producto incluidos en la familia 3570 pueden usarse con actuadores neumáticos, de carrera larga, de cilindro o de diafragma neumáticos.

ped
Clasificación del área
ATEX Grupo II Categoría 2 Gas y polvo CUTR para Grupos II/III Categoría 2 Equipos
Certificaciones
ATEX, CUTR, PED
Protocolo de comunicación
Señal neumática de 0,2 -1,0 o 0,4 -2,0 bar, 3-15 o 6-30 psi
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Neumática
Presión máxima de salida
150 psi
Tipo de montaje
Montado sobre el actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Modulación
Certificación de seguridad
NIL
Medios de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El actuador con o sin posicionadores y amortiguadores esta disponible en distintos tamaños, velocidades de carrera, empujes y desplazamientos para la mayoría de los requerimientos de control.
  • El diseño sin yugo permite un montaje de bajo perfil, al permitir un acoplamiento estrecho con el dispositivo de control, ya sea a través de un soporte o, en algunas versiones, mediante un montaje directo en una brida de bonete.
  • El cilindro (y el posicionador 3570, si se usa) puede operar con suministros de presión mínima de 2,4 bar (35 psig) o máxima de 10,3 bar (150 psig).
  • Los actuadores tienen desplazamientos nominales máximos de 206 mm (8,125 pulgadas).
  • La acción del posicionador/actuador puede invertirse fácilmente sin necesidad de piezas adicionales. La sensibilidad del posicionador, el desplazamiento total y el punto de partida del desplazamiento se configuran de fábrica y deben restablecerse solo si las condiciones operativas han cambiado o si el posicionador se ha invertido.