No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-4194

Controladores de presión diferencial 4194 Fisher™

Descripción del producto

Los controladores indicadores de presión diferencial 4194 Fisher muestran la presión diferencial y los puntos de referencia de los procesos en una escala de procesos de fácil lectura. Los controladores detectan dos presiones distintas y comparan la diferencia entre ellas con un punto referencia definido por el operador. Están disponibles para control proporcional solamente, proporcional con restablecimiento y de brecha diferencial. El controlador también está disponible con función antisaturación (anti-reset windup), estación interna automática/manual y capacidad de ajuste remota del punto de referencia. Los controladores 4194 se usan en industrias donde se requiere monitorización del proceso y mediciones precisas de las presiones diferenciales.

Certificaciones
ATEX, CUTR
Señal de entrada
Neumática
Presión máxima de salida
40 psig
Tipo de montaje
Montaje remoto, montaje en actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Abierto/cerrado, control de modulación
Control de procesos
Presión
Medios de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El diseño simple del controlador permite un mantenimiento fácil y rápido y un inventario mínimo de piezas de repuesto.
  • El ajuste del punto de referencia, del cero y de span del puntero de procesos y la alternancia entre la acción directa e inversa se logran rápidamente y sin herramientas especiales.
  • El diseño simple y la baja masa de las piezas internas permiten que el controlador soporte la vibración que se encuentra en la mayoría de los entornos de las plantas.
  • El diseño del relé y la boquilla reduce el consumo de aire estable hasta un mínimo de 0,09 normal m3/hr (5 scfh).
  • Carcasa de plástico robusta que resiste los entornos corrosivos. Existen estructuras internas disponibles para resistir un medio de presión de suministro corrosivo.
  • El controlador puede montarse directamente en el actuador, en un soporte de tubería, en una pared o en un panel.
  • Dos punteros rojos en una escala de blanco sobre negro de 114 mm (4 pulgadas y 1/2) de largo muestran a simple vista la presión diferencial y la desviación del punto de referencia. Otros dos medidores monitorizan las presiones de suministro y de salida.