Fisher-P-627

Reguladores comerciales/industriales serie 627 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores de presión de operación directa serie 627 Fisher son indicados para sistemas de alta y baja presión. Estos reguladores pueden usarse con gas natural, aire o una variedad de otros gases. Las características de desempeño varían según la construcción.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

ped

Características

  • Válvula de alivio interno
  • Tope de carrera de tipos 627R y 627MR
  • Indicador de funcionamiento de alivio
  • Fácil mantenimiento
  • Adaptabilidad de la instalación
  • Versatilidad de aplicación:
  • Resistente a alteraciones inadecuadas
  • Amplia gama de capacidades de caudal
  • Ajustes equilibrados
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
3/4, 1 o 2: conexiones finales NPT
NPS 1 o 2 / DN 25 o 50: conexiones de extremos bridados CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF
Presión máxima de entrada
Acero NPT: 138 bar/2000 psig
Acero bridado: 103 bar/1500 psig
Hierro dúctil: 69,0 bar/1000 psig
Rango de presión de salida
0,34 a 34,5 bar/5 a 500 psig en seis rangos
Registro de presión
Tipo 627, 627H o 627R: Interno
Tipo 627M, 627HM, 627BM, 627BHM, 627MR o 627BMR: externo a través de la conexión de línea de control interna de 1/4 NPT en la caja del diafragma
Capacidades térmicas
-40° a 180 °F/-40° a 82 °C
Pesos aproximados
Cajas de acero o hierro dúctil: 5 kg/10 libras
Cajas de aluminio: 3 kg/6,3 libras
Configuraciones de hidrógeno
El 627 fue validado para el servicio de hidrógeno a través de extensas pruebas de hidrógeno a alta presión para analizar el rendimiento de sellado y la compatibilidad de materiales. Para obtener más información sobre la evaluación y las pruebas, consulte "La mezcla de hidrógeno con gas natural: Factores técnicos a considerar".

Documentos y dibujos