No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-627F

Reguladores reductores de presión serie 627F Fisher™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión operado por piloto 627F proporciona desempeño superior cuando se utiliza en aplicaciones de medición del factor de presión (facturación de factor fijo). La serie 627F incluye un piloto 6351F instalado desde la fábrica y tiene un registro externo que requiere una línea de control de aguas abajo.

Características

  • Precisión en la medición del factor de presión
  • Aplicaciones
  • Fácil mantenimiento
  • Adaptabilidad de la instalación
  • Resistente a alteraciones inadecuadas
  • Amplia gama de capacidades de caudal
  • Capacidad de cierre hermético
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Hierro dúctil: NPT 3/4, 1 o 2
Acero: NPS 1 o 2/DN 25 o 50 CL150 RF; NPS 1 o 2/DN 25 o 50 PN 16/25/40 RF
Rango de presión de salida
5 a 100 psig/0,35 a 6,9 bares en dos rangos
Registro de la presión
Externa
Capacidades térmicas
-29° a 82 °C/-20° a 180 °F
Pesos aproximados
Cuerpo NPT con cajas DI o ST: 10 libras/4,5 kg
Cuerpo NPT con cajas AL: 6,3 libras/2,9 kg
Cuerpo bridado con cajas ST: 18 libras/8,2 kg
Cuerpo bridado con cajas DI: 14 libras/6,4 kg

Documentos y dibujos