Fisher-P-630

Regulador tipo 630 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores tipo 630 Big Joe™ de Fisher son reguladores que reducen la presión, cargados por resortes, de operación directa, disponibles en tamaños de cuerpo NPS 1 y 2, y diseñados para presiones máximas de entrada de hasta 1500 psi/103 bar y presiones de salida a partir de 3-500 psi/0,21-34,5 bar. El tipo 630 se puede usar con gas natural, aire o una variedad de otros gases para aplicaciones con grifo agrícola de primera etapa o reguladores industriales de alta presión. Se pueden convertir en una válvula de alivio en el campo.

Modelos y dibujos CAD: Click Here

ped

Características

  • Capacidades de alta presión
  • Construcción resistente
  • Mejor control de la presión baja
  • Capacidad para servicios de gases corrosivos
Tamaño del cuerpo y estilos de la conexión final
NPS 1 y 2/DN 25 y 50 con conexión final de NPT, ASME CL150 RF, CL300 RF o CL600 RF
Presión máxima de entrada
1 500 psig/103 bares
Presión máxima de salida
Hasta 500 psig/34,5 bar
Rango de la presión de salida
3 a 500 psig/0,21 a 34,5 bar en 10 rangos
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
Nitrilo (NBR), nailon (PA) y neopreno (CR): -20° a 180 °F/-29° a 82°C
Fluorocarbono (FKM) y politetrafluoroetileno (PTFE): -0° a 300 °F/ -18 a 149 °C
Pesos aproximados
Conexión final de 1 pulgada: 25 libras/11,3 kg
Conexión final de 2 pulgadas: 30 libras/13,6 kg

Documentos y dibujos