No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-630R

Válvula de alivio tipo 630R Fisher™

Descripción del producto

El tipo 630R es una válvula de alivio general disponible en tamaños de cuerpo NPS 1 y 2 / DN 25 y 50 para estaciones de compresores, refinerías y plantas similares que requieran ajustes de regulación de gas de contrapresión de hasta 250 psi/7,2 bar. Disponible en construcciones de presión alta y baja. Las unidades de presión baja tienen áreas de diafragma más grandes para proporcionar un control preciso en ajustes de presión baja. Las unidades de alta presión pueden soportar una presión de entrada de hasta 37,9 bar/550 psi y pueden controlar presiones de hasta 17,2 bar/250 psi.

Características

  • Cierre hermético
  • Fácil mantenimiento
  • Facilidad de uso
  • Intercambiabilidad
  • Compatibilidad para servicios de gases corrosivos
Tamaño del cuerpo y estilos de la conexión final
Bridas NPS 1 y 2 / DN 25 y 50; NPT, CL150 RF, CL300 RF o CL600 RF
Presión máxima de entrada
Construcción para baja presión: 66 psig/4,6 bar
Alta presión: 550 psig/37,9 bar
Acumulación de presión máxima de entrada por encima del punto de ajuste (daños internos)
Construcción para baja presión: 25 psig/1,7 bar
Construcción para alta presión: 250 psig/17,2 bar
Intervalos de presión de escape establecidos
Construcción para baja presión: 3 a 50 psig/0,21 a 3,4 bar
Construcción para alta presión: 30 a 250 psig/2,1 a 17,2 bar
Registro de presión
Interna
Capacidades térmicas
Nitrilo (NBR), Nylon (PA) y Neopreno (CR): -20° a 180°F / 29° a 82°C
Fluorocarbono (FKM) y Politetrafluoroetileno (PTFE): 0° a 300°F / -18° a 149°C

Documentos y dibujos