Reguladores de suministro para instrumentos serie 67C Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores y filtros reguladores de operación directa serie 67C generalmente se usan para suministrar presiones reducidas y controladas continuamente a controladores neumáticos y electroneumáticos, y a otros instrumentos. Son adecuados para la mayoría de las aplicaciones de aire o gas. Otras aplicaciones incluyen el suministro de presiones reducidas a acopladores rápidos neumáticos, chorros de aire y pistolas aspersoras.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

ped

Características

  • Compacto
  • Montaje en panel
  • Regulador de suministro para instrumentos
  • Material de construcción de acero inoxidable opcional
  • Alivio interno
  • Válvula de retención interna Smart Bleed≬ para aliviar la presión de la salida cuando se pierde la presión de suministro
  • Construcción resistente
  • Sujetadores resistentes a la corrosión
Materiales disponibles del cuerpo
Serie 67C: aluminio
Serie 67CS acero inoxidable
Construcciones disponibles
67C y 67CS: regulador de presión independiente
67CR y 67CSR: con alivio interno de asiento blando
67CF y 67CFS: con filtro
67CFR y 67CFSR: con filtro y alivio interno de asiento blando
Tamaño del cuerpo y estilo de la conexión final
1/4 NPT
Presión máxima de entrada (clasificación del cuerpo)
Todos los modelos, excepto los modelos 67CS y 67CSR: 17,2 bar/250 psig
Modelos 67CS y 67CSR: 27,6 bar/400 psig
Presión máxima de salida de emergencia
3,4 bar/50 psi por encima del ajuste de presión de salida
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
NBR: -40 a 82 °C/-40 a 180 °F
FKM: -18 a 149 °C/0 a 300 °F
Diafragma de silicona (VMQ) y pernos de baja temperatura: -51 a 82 °C/-60 a 180 °F
Pesos aproximados
67C, 67CR, 67CF y 67CFR: 0,5 kg/1 libra
67CS y 67CSR: 1,1 kg/2,5 libras
67CFS y 67CFSR: 1,8 kg/4 libras
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos