Fisher-P-92C

Válvula de control autoalimentada 92C Fisher™

Descripción del producto

La válvula autoalimentada 92C es un regulador reductor de presión rentable que se utiliza en el servicio de vapor. Esta válvula está disponible con un piloto 6392 o sin un piloto para usarla como un regulador cargado por presión. La versión operada por piloto utiliza la presión de entrada como medio de funcionamiento; no se requiere un suministro de aire separado. La versión cargada por presión se utiliza donde se requiere el ajuste remoto de la configuración de presión de la válvula.

ped

Características

  • La presión de salida iguala las clasificaciones de presión de entrada
  • Mantenimiento en línea
Registro de la presión
Con piloto: externa | Sin piloto: interna
Capacidades térmicas
Diafragma de metal y cuerpo de hierro fundido del asiento: 406 °F/208 °C | Cuerpo de acero inoxidable o acero: 500 °F/260 °C | Cuerpo de acero o acero inoxidable de alta temperatura opcional: 650 °F/343 °C
Tamaños del cuerpo
NPS 0,5/0,75/1
Conexiones finales
NPT
Presión máxima de entrada
Hierro fundido: 250 PSIG/17,2 bares | Acero: 300 PSIG/20,7 bares
Presión máxima de salida
Hierro fundido: 250 PSIG/17,2 bares | Acero: 300 PSIG/20,7 bares
Rangos del resorte
5 a 250 PSIG/0,34 a 17,2 bares
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos