Fisher-P-92S

Válvula de control autoalimentada 92S Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de control autoalimentadas 92S son accionadas por pistón para brindar un servicio de vapor de ciclo alto. Las válvulas de control 92S y piloto utilizan superficies de asiento sobrepuestas que se ha verificado que minimizan las fugas en el asiento. Los pilotos 6492H y 6492L tienen vástagos sellados de fuelle que eliminan la fricción de la guía del vástago. Las válvulas de control 92S de acero y acero inoxidable están disponibles con un rango de punto de ajuste de hasta 250 psig/17,2 bares y una temperatura máxima de 650 °F/343 °C.

ped

Características

  • Capacidad de reducción del ruido sin disminuir la capacidad
  • Buen cierre que ofrece acumulación reducida aguas abajo
  • Fácil instalación
Registro de la presión
Externa
Temperatura máxima
Cuerpo de hierro fundido: 406 °F/208 °C | Cuerpo de acero: 500 °F/260 °C | Cuerpo de acero o acero inoxidable de alta temperatura opcional: 650 °F/343 °C
Tamaños del cuerpo
NPS 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 6x4 | DN 25 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 150x100
Conexiones finales
NPT/CL125FF/CL150RF/CL250RF/CL300RF/CL600RF
Presión máxima de entrada
Hierro fundido: 250 PSIG/17,2 bares | Acero: 300 PSIG/20,7 bares | O límite de la clasificación del cuerpo, lo que sea menor
Presión máxima de salida
250 PSIG/17,2 bares
Rangos del resorte
2 a 250 PSIG/0,138 a 17,2 bares
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos