No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-A31A

Válvulas de mariposa criogénica A31A Fisher™ de alto desempeño

Descripción del producto

La válvula de mariposa criogénica A31A Fisher de alto desempeño está diseñada para servicios criogénicos de temperaturas extremas y tiene una extensión del cuerpo de la válvula que ubica al sistema de embalaje y al actuador lejos de las temperaturas extremas. La válvula también tiene un sello de metal NOVEX que brinda un cierre hermético, torques bajos de funcionamiento, y la durabilidad necesaria para el servicio criogénico.

Características

  • Desarrollada con una embalaje de válvula/actuador con un eje de transmisión doble D para permitir un montaje fácil y directo y un actuador de cremallera y piñón, que elimina la necesidad de sistemas de acoplamiento externos.
  • La rotación concéntrica garantiza que el disco de la válvula permanezca en la posición cerrada a pesar de picos de presión en la línea o fallas del actuador.
  • El torque necesario para abrir y cerrar la válvula es el mismo, más allá de la dirección en que se aplica la presión diferencial.
  • Todas las piezas son intercambiables, incluidos los ejes y los discos, lo que facilita el servicio y reduce los costos de mantenimiento.
  • Los tornillos del retenedor del sello están ubicados de modo que no interfieren con la función de sellado de los empaques planos o espiro-metálicos de la brida en la línea.
  • El cuerpo de la válvula se centra automáticamente en los pernos de la brida, lo que brinda una manera fácil y rápida de centrar la válvula en la tubería.
Certificaciones
PED, CRN, emisión fugitiva
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Criogénico, temperatura estándar, alta temperatura
Fuente de alimentación
Eléctrica, hidráulica, neumática, con palanca, con engranajes, electrohidráulica
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, bridada simple, bridada doble, orejada, wafer
Tipo de asiento/sello
Metal, suave
Clasificación de cierre
Clase VI (FCI 70-2)
Normas
B16.34
Vástago
Con carga activa, embalaje ajustable
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos