Fisher-P-C407-10

Válvulas internas serie C407-10 Fisher™

Descripción del producto

Diseñadas tanto para carros como para tanques fijos, las válvulas internas serie C407 pueden usarse en líneas de retorno de vapor, líneas de retirada de líquido auxiliares (con adaptador en línea tipo P220-10) y como válvula principal en sistemas de bombeo de poca capacidad. Esta válvula se entrega en forma estándar con un cuerpo de acero WCC para una versatilidad funcional y, opcionalmente, en acero inoxidable.

Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí

ul-listed

Características

  • Área de purga de ecualización rápida patentada
  • Características excepcionales para la realización del mantenimiento
  • Cierre por exceso de caudal
  • Tiene una función de retención retrógrada.
  • El embalaje del eje corto es de politetrafluoroetileno (PTFE) cargado por resorte.
  • Bujes Rulon® de las almohadillas de desgaste de PTFE en los puntos de desgaste de mayor importancia.
  • Actuadores de válvula manuales, por cable o neumáticos de apertura/cierre.
  • Enlaces o tapones térmicos de fusibles se funden a una temperatura de 100 °C a 104 °C/212 °F a 220 °F y permiten que se cierre la válvula en caso de incendio en ella.
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
Entrada: MNPT de 1-1/4 de pulgada
Salida: FNPT de 1-1/4 de pulgada
Presión máxima de entrada
27,6 bar/400 psig WOG
Capacidades térmicas
-20 °F a 150 °F/-29 °C a 66 °C
Pesos aproximados
3 lb/1 kg

Documentos y dibujos