Las válvulas Fisher CAV4 están diseñadas para servicios de limpieza y cavitación donde las caídas de presión se encuentran encima de los 207 bares (3000 psi). El interno Cavitrol™ IV de esta válvula está diseñado para tener un área de caudal de expansión. Cada etapa de los internos tiene un área de caudal sucesivamente más grande. El resultado es una operación muy eficiente porque más del 90 % de la caída de la presión total se toma en las etapas iniciales, donde hay pocas posibilidades de que se forme una cavidad que podría causar cavitación.