Controlador digital Fisher™ FIELDVUE™SIS DLC3100

Descripción del producto

El controlador digital de nivel FIELDVUE DLC3100 SIS es un instrumento de comunicación HART que mide el nivel de líquido o el nivel de interfaz entre dos líquidos mediante la tecnología del sensor de desplazamiento. Con su interfaz local de operador fácil de usar y su capacidad en el nivel de integridad de seguridad, el DLC3100 SIS se puede integrar fácilmente a un sistema de seguridad nuevo o existente. Las características de diagnóstico en el campo aseguran el desempeño del controlador digital de nivel para mantener el funcionamiento bajo control.

iec-ex
Clasificación del área
Intrínsecamente seguro, antideflagrante, a prueba de polvos combustibles, ignífugo
Certificaciones
CSA
Protocolo de comunicación
HART® 5-7, analógico 4-20 mA
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
Sí, cumple con NE107
Tipo de montaje
Tubo de torque del sensor de nivel serie 249 instalado en el brazo
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a 80 °C
Fuente de alimentación
Alimentación del lazo
Control de procesos
Nivel, interfaz
Nivel de integridad de seguridad
Capacidad SIL2
Interfaz local del usuario
Sí, 4 botones y LCD
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • La interfaz local e intuitiva del operador con cuatro botones y LCD permiten configurar y calibrar el dispositivo sin usar una herramienta externa.
  • Los sensores de temperatura interna permiten el desempeño uniforme del controlador digital de nivel, a pesar de los cambios en la temperatura ambiente.
  • Las alertas NE107 permiten que los diagnósticos específicos del dispositivo se resuman en señales de estado simples que ayudan a los operadores de la planta a tomar las medidas necesarias en el proceso.
  • Conversión de analógico a digital precisa y de alta ganancia que permite la medición de pequeños cambios en la variable del proceso. Esto permite el uso en aplicaciones complicadas de nivel de líquido, interfaz o densidad.
  • Compensación dinámica de la temperatura para uso en el proceso con densidad variable como resultado del cambio de temperatura para mantener la precisión de la variable del proceso.