Juegos de reacondicionamiento de resorte de cierre externo tipo P551 - P551A para el tipo N550 de Fisher™

Descripción del producto

El juego tipo P551 facilita el cierre de las válvulas de cierre de emergencia tipo N550/N850. El juego tipo P551A facilita el cierre del tipo N550/N850 equipado con un cilindro de aire de liberación neumática remota tipo P327D. (NOTA: el resorte de cierre externo ya está incluido en las válvulas de cierre de emergencia N551/N851.)

Características

  • Ayuda en el cierre del tipo N550/N850
  • El tipo opcional P551A incluye un bloqueo de seguro neumático
  • Elemento fusible de reemplazo incluido en ambos modelos
Estilo y tamaño de la conexión final de la válvula de cierre de emergencia
1-1/4, 2 y 3 pulgadas NPT
Punto de fusión de liberación térmica
100 °C / 212 °F